1-채널 입력 루프 파워 2-way 절연기, 향상된 컷오프 전압 및 플러그-인 연결 기술 사용, 아날로그 신호의 전기 절연 및 필터링용. 입력 루트 파워 절연기를 사용하면 6 V DC - 30 V DC의 공급 전압에서 액티브 센서 기술이 적용된 작동이 가능합니다. 이 장치는 센서의 전류 루프를 통해 구동됩니다. 입력 신호 = 출력 신호: 0(4) mA - 20 mA. 스크류 연결방식.
MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP
-
입력 절연기
2907704
1-채널 입력 루프 파워 2-way 절연기, 향상된 절연 전압 및 플러그-인 연결 기술 사용, 아날로그 신호의 전기 절연용. 입력 신호 = 출력 신호: 0(4) mA ... 20 mA. 스크류 연결 기술.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 절연 증폭기 |
| 제품군 | MACX Analog |
| 채널 수 | 1 |
| 전기적 절연 | 2-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 신호 전송 동작 | In = Out |
| 최대 온도 상관계수 | ≤ 0.002 %/K (측정값 / 100 Ω 부하의 경우) |
| 전송 오류, 일반 | 0.08 % (최종 값) |
| 전기 절연 | |
| 테스트 전압 | 5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 IEC/EN 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
| 정격 절연 전압 | 600 Vrms |
| 절연 | 안전 절연 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 루프 파워, 외부 공급 필요 없음 |
| 신호: 전류 | |
| 입력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 아니오 |
| 최대 전압 입력 신호 | < 30.5 V |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 입력 전압 한도 | 30.5 V |
| 전압 손실 | 2.9 V (I = 20 mA) |
| 단계 응답(10-90%) | 5 ms (500 Ω 부하) |
| 추가 오류, 부하종속 | 0.022 % (측정값 / 100 Ω 부하의 경우) |
| 응답 전류 | ~ 50 µA |
| 신호: 전류 | |
| 출력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 아니오 |
| 최대 전압 출력 신호 | 27.5 V |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 1375 Ω (I = 20 mA) |
| 잔류 리플 | < 10 mVrms (500 Ω 부하) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 테스트 소켓 | |
| 최대 직경 | 2.3 mm |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.5 mm |
| 높이 | 112.5 mm |
| 깊이 | 113.7 mm |
| 깊이 NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨) |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (UL에 의해 평가되지 않음) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 참고 | 및 EN 61326-1 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| 인증 | PxCIF15ATEX2905278X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 3 |
| 인증 | 968/FSP 1200.01/21 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61326-1 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 전기적 절연 | 2-way 절연 |
| 표준/규정 | EN/IEC 60079-0 |
| EN/IEC 60079-7 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2907704 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1113 |
| GTIN | 4055626219240 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 140.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 128.4 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | c5995097-6f24-4e3a-898d-c68a208ccf1c |
호환 가능한 제품
-
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - 필러 플러그 1831016
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053