2-채널 입력 루프 파워 2-way 절연기, 플러그-인 연결 기술 사용, 아날로그 신호의 전기 절연 및 필터링용. 입력 루트 파워 절연기를 사용하면 6 V DC - 30 V DC의 공급 전압에서 액티브 센서 기술이 적용된 작동이 가능합니다. 이 장치는 센서의 전류 루프를 통해 구동됩니다. 입력 신호 = 출력 신호: 0(4) mA - 20 mA. 푸쉬-인 연결방식.
MACX MCR-SL-2I-2I-ILP-SP
-
입력 절연기
2905281
입력 루프 파워 방식의 입력 절연기, 향상된 절연 전압 적용, 0 mA/4 mA ... 20 mA 신호의 전기 절연용. 입력 신호 = 출력 신호. 채널 수: 2, 표준 구성, 루프 파워, 2-way 절연, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, 푸쉬인 연결
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드