CHARX T2HI-ELOCK24V - 잠금
1331524

CHARX connect universal, 타입 2, 잠금, 액세서리, 한쪽 끝에 연결된 단일 코어 전선, 길이: 1 m, 잠금 액추에이터: 24 V, 4-pos., 차량 충전 인렛에 장착용, IEC 61851-1

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

충전 시 인터록
잠금 액추에이터의 수동 비상 해제
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
일관된 공간 절약형 설치 공간