EMG 45-ELR3/1,5
-
부하 릴레이
2942739
전자 부하 릴레이, 3상 네트워크에서 장비의 직접 구동용, 표시등 및 보호 회로 있음, 출력: 320 V AC .... 440 V AC/3x 1.5 A
제품의 세부 정보
제품 타입 | 무접점 컨택터 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
절연 | 기본 절연 |
단계 수 | 3 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 6 W |
주전원 타입 | 3상 |
테스트 전압 (입력/출력) | 3.5 kV (50 Hz, 60 s) |
제어 | |
입력 이름 | 제어 입력 오른쪽/왼쪽 |
일반 입력 전류(UN 시) | 20 mA |
정격 작동 전압 UC | 24 V DC |
트리거링 전압 범위 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
전압 범위(UC 참조) | 0.8 ... 1.2 |
0.8 ... 1.2 | |
정격 부하 작동 시 반응 시간 | 20 ms |
20 ms | |
보호 회로 | 극성 보호; 시리즈 극성 보호 다이오드 |
서지 보호 | |
상태 표시 | LED (노란색) |
전송 주파수 | 1 Hz (저항 부하 있음) |
1 Hz (cos φ = 0.5) |
AC 출력 | |
정격 작동 전압 Ue | 400 V AC |
작동 전압 범위 | 320 V AC ... 440 V AC |
피크 오프 상태 전압 | 600 V (부하 릴레이는 역전 회로 구조에 적합하지 않습니다.) |
주 주파수 | 50 Hz |
60 Hz | |
연속 부하 전류 | 최대 1.5 A (경감 곡선 참조) |
부하 전류 범위 | 50 mA ... 1.5 A (경감 참조) |
누설 전류 | 타입 7 mA |
잔류 전압 | 타입 1 V |
서지 전류 | 100 A (tp = 10 ms, 25 °C) |
보호 회로 | RC 부품; RC 부품 |
서지 보호 |
제어 회로 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
부하 회로 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
폭 | 45 mm |
높이 | 75 mm |
깊이 | 82.5 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C |
주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
표준/규정 | EN 50178 |
EMC 규정 | |
표준/규정 | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | > 20 mm 간격으로 정렬 가능 |
마운팅 위치 | 수직(수평 DIN 레일) |
항목 번호 | 2942739 |
패키지 단위 | 5 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK7211 |
카탈로그 페이지 | 195페이지(IF-2011) |
GTIN | 4017918080822 |
개당 중량(패키지 포함) | 161 g |
개당 중량(패키지 제외) | 144.848 g |
관세 번호 | 85364900 |
원산지 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
무마모
높은 스위칭 빈도
입력 및 출력의 보호 회로