APP-LIC-WATER-FUNCTIONS-VISU - 라이센스
1270956

Water Functions Visu 라이브러리 사용을 위한 라이센스. Water Functions 기능 블록 라이브러리 외에도 Water Functions Visu는 용수 및 폐수 산업을 위한 원격 기능 및 시각화 개체를 제공합니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



자주 묻는 질문


CAPAROC 기능을 설명하는 하드웨어 튜토리얼이 있습니까?

video thumbnail of faq answer

그렇습니다. CAPAROC을 더 쉽게 시작할 수 있게 해 주는 하드웨어 튜토리얼이 있습니다.... 자세히 보기

그렇습니다. CAPAROC을 더 쉽게 시작할 수 있게 해 주는 하드웨어 튜토리얼이 있습니다.

덜 보기

전원 입력 모듈의 다운스트림에 회로 차단기 모듈을 몇 개까지 연결할 수 있습니까?

CAPAROC PM S-R: 20개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM IOL: 20채널
CAPAROC PM PN: 16개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM EIP: 16개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM MB: 16개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM EC: 16개의 회로 차단기 모듈


채널 LED가 4초마다 노란색으로 두 번 점멸합니다. 무슨 뜻입니까?

이는 전원 모듈에 대한 내부 통신이 중단되었거나 결함이 있음을 의미합니다.
모듈이 올바르게 장착되었는지, 모듈 사이에 틈이 없는지 확인하십시오. 그래도 통신이 중단되면 점멸하는 첫 번째 모듈(왼쪽)의 측면 접점을 확인하고, 모듈 내부로 너무 깊게 들어갔거나 하우징 개구부의 중앙에 있지 않거나 기타 손상된 모듈을 교체하십시오.


설정된 전류의 설정을 차단할 수 있습니까?

전류 설정은 다양한 방식으로 잠글 수 있습니다.
1. 프로그래밍 잠금: 전원 모듈의 PWR 버튼을 3초 이상 누르면 PWR LED가 노란색으로 3번 점멸하며 설정이 잠깁니다. 3초 이상 다시 누르면 LED가 녹색으로 3번 점멸하며 잠금이 다시 해제됩니다.
2. 통신 인터페이스를 통해 잠금 및 해제를 할 수 있으며, 여기에서 조작 잠금을 설정하여 장치의 조작 및 설정을 방지할 수도 있습니다. 그러면 인터페이스를 통해서만 잠금을 해제할 수 있습니다.