산업용 AI
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
MDSTB-SE - 측면 부품
MDSTB-SE
-
측면 부품
1786679
측면 부품, MSTB 헤더의 측면 밀폐용, 두께 2.54 mm, 색상: 녹색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 커버
제품군
액세서리
핀 수
1
간격
0 mm
컴포넌트 장착
Partial assembly
아니오
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
치수
폭
5 mm
높이
22.75 mm
길이
22 mm
간격
-
상용 데이터
항목 번호
1786679
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
AARZZA
GTIN
4017918042783
개당 중량(패키지 포함)
0.988 g
개당 중량(패키지 제외)
0.98 g
관세 번호
85389099
원산지
GR
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500