정션 박스 및 엔클로저

정션 박스 및 엔클로저

CLIPSAFE 제품군은 스테인리스 스틸 및 폴리에스테르로 제작된 엔클로저, 가공된 엔클로저 및 정션 박스로 구성된 혁신적인 고품질 제품을 제공합니다. 해당 인증을 획득한 CLIPSAFE 제품을 Ex 영역에서 사용할 수 있습니다. 고객의 애플리케이션에 사용하도록 특수하게 설계된 이 엔클로저 제품군은 다양한 용도 사용이 특징입니다.

Go to Product Detail Page for item 0899114
C S6 A 508X762X210 - 엔클로저
C S6 A 508X762X210 - 엔클로저
0899114

엔클로저, 소재: 스테인리스 스틸, 316L/1.4404, 표면 저항: 브러시, 은색, 508 mm x 762 mm x 210 mm, 잠금 타입: 교체 가능한 힌지가 있는 도어, 공급 범위- ATD: 1/4 회전 잠금이 있는 도어 힌지, 마운팅 플레이트, 이중 비트 키, 마운팅 스크류가 있는 고정 각도, M12 접지 볼트, 외부에 부착됨, 설치 참고 사항, 1/4 회전 잠금이 있는 도어 힌지

Go to Product Detail Page for item 0899061
C S6 A 380X380X160 - 엔클로저
C S6 A 380X380X160 - 엔클로저
0899061

엔클로저, 소재: 스테인리스 스틸, 316L/1.4404, 표면 저항: 브러시, 은색, 380 mm x 380 mm x 160 mm, 잠금 타입: 교체 가능한 힌지가 있는 도어, 공급 범위- ATD: 1/4 회전 잠금이 있는 도어 힌지, 마운팅 플레이트, 이중 비트 키, 마운팅 스크류가 있는 고정 각도, M12 접지 볼트, 외부에 부착됨, 설치 참고 사항, 1/4 회전 잠금이 있는 도어 힌지

Go to Product Detail Page for item 0899067
C S6 A 480X480X160 - 엔클로저
C S6 A 480X480X160 - 엔클로저
0899067

엔클로저, 소재: 스테인리스 스틸, 316L/1.4404, 표면 저항: 브러시, 은색, 480 mm x 480 mm x 160 mm, 잠금 타입: 교체 가능한 힌지가 있는 도어, 공급 범위- ATD: 1/4 회전 잠금이 있는 도어 힌지, 마운팅 플레이트, 이중 비트 키, 마운팅 스크류가 있는 고정 각도, M12 접지 볼트, 외부에 부착됨, 설치 참고 사항, 1/4 회전 잠금이 있는 도어 힌지

다양한 디자인 및 크기의 스테인리스 스틸 엔클로저

CLIPSAFE Ex 스테인리스 스틸 엔클로저 제품군

Ex 스테인리스 스틸 엔클로저 – Ex 영역용으로 특수 설계됨

CLIPSAFE 스테인리스 스틸 엔클로저는 산업 환경 및 프로세스 기술 분야의 애플리케이션을 위한 포괄적 보호를 제공합니다. 제품군은 최대 1,000 × 1,000 × 300 mm 크기의 표준화된 엔클로저로 구성됩니다. 요청 시 ATEX 및 IECEx 인증을 받은 정션 박스가 제공됩니다.

  • 개별 정션 박스의 기초가 되는 고품질 스테인리스 스틸 엔클로저로 구성된 혁신적인 제품군
  • 최대 2 mm 두께의 AISI 316L/1.4404(V4A) 스테인리스 스틸로 제작된 엔클로저를 통해 극한 조건에서 안전한 사용
  • EN 60529에 따른 IP66 등급 및 NEMA 250에 따른 NEMA 4X를 통한 안전한 옥외 사용
  • 사전 조립된 정션 박스를 사용해 마운팅 및 인증에 필요한 작업 감소
  • Ex 인증을 받은 다양한 CLIPLINE complete 시스템 단자대 제품군을 사용한 개별 조립
  • 요청 시 인증된 컨트롤러 및 인터페이스 컴포넌트와 결합 가능
  • 전문적인 고객 지원 및 신속한 배송 시간을 제공하는 피닉스컨택트의 전세계적인 판매망
Ex 폴리에스테르 엔클로저

CLIPSAFE Ex 폴리에스테르 엔클로저 제품군

Ex 폴리에스테르 엔클로저 - 애플리케이션을 위한 포괄적인 보호

포괄적인 CLIPSAFE Ex 폴리에스테르 엔클로저 제품군은 Ex 영역의 애플리케이션을 위한 광범위한 보호를 제공합니다. 요청 시 ATEX 및 IECEx 인증을 받은 정션 박스가 제공됩니다.

  • 정션 박스의 기반이 되는 4가지 설계가 적용된 35개의 견고한 Ex 엔클로저가 제공하는 유연성
  • 이중 배선 레벨이 있는 엔클로저 제품을 사용한 공간 절약
  • 사전 장착된 정션 박스를 사용해 조립 및 인증에 필요한 작업 감소
  • 개별 조립이 가능한 CLIPLINE complete 시스템의 모든 Ex 인증 단자대
  • EN 60529에 따른 IP66을 통한 안전한 옥외 사용
  • 요청 시 인증된 컨트롤러 및 인터페이스 컴포넌트 장착 가능
  • 피닉스컨택트의 전세계적인 판매망을 통한 전문적인 고객 지원 및 신속한 배송
폴리에스테르 엔클로저 단자대

CLIPSAFE 폴리에스테르 엔클로저 제품군

폴리에스테르 엔클로저 - 견고성 및 다양한 용도

다양한 CLIPSAFE 폴리에스테르 엔클로저 제품군은 프로세스 산업의 폭발 위험이 없는 영역뿐만이 아닌 산업 환경에서도 사용할 수 있는 견고한 표준 엔클로저를 제공합니다. 이러한 엔클로저는 고객의 요구 사항에 따라 정션 박스 및 컨트롤 박스로 확장될 수 있습니다.

  • 개별 컨트롤 박스 및 정션 박스의 기반이 되는 3가지 설계가 적용된 46개의 견고한 표준 엔클로저가 제공하는 유연성
  • 이중 배선 레벨이 있는 엔클로저 제품을 사용한 공간 절약
  • 보기 윈도우가 있거나 없는 제품을 사용한 맞춤형 구성
  • 피닉스컨택트 제품군의 모든 제품을 사용한 개별 조립 가능
  • EN 60529에 따른 IP66을 통한 안전한 옥외 사용
  • -40°C - +100°C의 광범위한 온도 범위로 인한 범용성
  • 피닉스컨택트의 전세계적인 판매망을 통한 전문적인 고객 지원 및 신속한 배송
추가 정보
정션 박스 및 엔클로저

CLIPSAFE는 한 번에 빠르게 구매할 수 있는 컨트롤 캐비닛용 맞춤형 솔루션입니다. 정션 박스 및 엔클로저에 대한 추가 정보는 브로셔를 참조하십시오.

브로셔로 이동
정션 박스 및 엔클로저