지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

ME MAX 45 MT F G 3-3 GYBN - 중간 부품
2200747

DIN 레일 하우징, 중간 부품, 플랫 설계, 통풍구 없음, 폭: 22.6 mm, 높이: 85 mm, 깊이: 90 mm, 색상: 회색 갈색 (유사 RAL 8019)

제품의 세부 정보









이점

손쉬운 설치
다양한 연결 기술
DIN 레일에 마운트 가능