ME MAX 35 MT 2-2 KMGY - 중간 부품
2890852

DIN 레일 하우징, 중간 부품, 높은 설계, 통풍구 있음, 폭: 17.6 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 112.85 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035), 교차 연결: 버스 커넥터 없음

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

손쉬운 설치
다양한 연결 기술
DIN 레일에 마운트 가능