VFC-PT/FLK20
-
터미네이션 보드
1278794
VARIOFACE Front Connect, 푸쉬-인 전면부 연결이 있는 1:1 IDC/FLK 터미네이션 보드, 핀 수: 20, 전체 폭: 19 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
전면부 연결 기술이 적용된 푸쉬-인 단자대를 사용한 오류 없는 빠르고 명확한 배선
설치 폭이 19 mm인 혁신적인 설계로 인해 기존 솔루션에 비해 컨트롤 캐비닛에 필요한 공간이 최대 60 % 감소
피닉스컨택트의 포괄적인 시스템 케이블링 제품군을 통해 원격 IO 및 필드 레벨에 플러그 앤 플레이 방식으로 연결
높은 유연성 및 슬림한 설계 덕분에 분산된 I/O 장치에 대한 최적의 지원 제공
최신 원격 IO 시스템과의 광학 및 햅틱 호환성