UM 45-D50SUB/S/ZFKDS
-
터미네이션 보드
2293653
VARIOFACE 모듈, 스프링 케이지 연결 및 D-Subminiature 핀 스트립 있음, NS 35/7.5에 마운팅용, 50핀
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 핀 수 | 50 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 작동 전압 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 작동 전압 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 전류 (분기당) | ≤ 2.5 A |
| 전류 (총 전류) | ≤ 75 A |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 125 V |
| 정격 서지 전압 | 1.2 kV (1.2 / 50 μs) |
| 연결 1(제어 레벨) | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60807-2 |
| 연결 타입 | D-SUB 핀 스트립 |
| 스크류 스레드 | UNC 4-40 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 50 |
| 삽입/제거 싸이클 | > 500 |
| 간격 | 2.77 mm |
| 연결 2(필드 레벨) | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 7.5 mm |
| 핀 수 | 52 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 간격 | 5.08 mm |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 156 mm |
| 높이 | 45 mm |
| 깊이 | 49.7 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 절연 소재 | PVC |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (모듈) | IP20 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | EN IEC 60664-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2293653 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK21A2 |
| GTIN | 4017918120559 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 187 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 148.36 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - 케이블 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 케이블 2302421
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 케이블 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - 케이블 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - 케이블 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - 케이블 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - 케이블 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - 케이블 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - 케이블 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - 케이블 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - 케이블 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - 케이블 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - 케이블 1075554
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - 케이블 2926292
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 케이블 2926302
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - 케이블 2926315
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 케이블 2926328
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 케이블 2926331
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - 케이블 2926344
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - 케이블 2926357
-
CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - 케이블 2900908
이점
9-pos. ... 50-pos.
스프링 케이지 연결 기술
IEC˽60807-2에 따름
1:1 연결