산업용 AI
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
FLKMS 20/16IM - 터미네이션 보드
FLKMS 20/16IM
-
터미네이션 보드
2282046
VARIOFACE 모듈, NS 35/7.5 또는 NS 32에 마운팅용, 16개의 근접 스위치 연결용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
인터페이스 모듈
제품군
VARIOFACE
작동 모드
100% 작동 계수
절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리
절연
기능적 절연
과전압 카테고리
II
오염도
2
전기적 속성
작동 전압 (AC)
≤ 30 V AC
작동 전압 (DC)
≤ 60 V DC
전류 (분기당)
≤ 1 A
전력 회로 간 공간 및 연면 거리
정격 절연 전압
63 V
정격 서지 전압
0.6 kV (1.2 / 50 μs)
연결 데이터
연결 1(제어 레벨)
표준에 따른 연결
IEC 60603-13
연결 타입
IDC/FLK male 스트립
연결 수
1
핀 수
20
삽입/제거 싸이클
> 50
간격
2.54 mm
연결 2(필드 레벨)
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
7 mm
스크류 스레드
M3
핀 수
52
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 4 mm²
단선 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개)
0.2 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰)
0.25 mm² ... 2.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰)
유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개)
0.2 mm² ... 1.5 mm²
0.2 mm² ... 0.75 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰)
0.5 mm² ... 0.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰)
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
조임 토크
0.5 Nm ... 0.6 Nm
간격
5.08 mm
치수
품목 치수
폭
112.5 mm
높이
70.5 mm
깊이
77 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준 (모듈)
IP00
보호 수준 (설치 위치)
≥ IP54
주변 온도(작동)
-20 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 70 °C
고도
≤ 2000 m
표준 및 규정
전력 회로 간 공간 및 연면 거리
표준/규정
EN IEC 60664-1
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
마운팅 위치
모두
참고
작동에 대한 참고 사항
올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다.
상용 데이터
항목 번호
2282046
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
DK2181
GTIN
4017918055134
개당 중량(패키지 포함)
273.4 g
개당 중량(패키지 제외)
273.4 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400