IBS INBC METER/S - 설치 원격 버스 케이블
2759870

미터 단위, 설치 원격 버스 케이블, INTERBUS, 차폐, PUR, 녹색 RAL 6017, 9-배선 (3 x 2 x 0.25 mm2 + 3 x 1 mm2), 색상 단일 배선: 녹색-노란색, 흰색-갈색, 회색-핑크색, 빨간색, 파란색, 녹색/노란색, 고유연성, 납땜 스퍼터 방지

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품