산업용 AI
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
PCB 커넥터
EBPL 4-3,81 - 삽입 브리지
EBPL 4-3,81
-
삽입 브리지
1733518
간격 3.81 mm의 스크류 연결방식 플러그용 삽입 브리지
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지
제품군
EBP
제품군
COMBICON Connectors Special
핀 수
4
간격
3.81 mm
연결 수
4
행 수
1
전위 수
4
컴포넌트 장착
Partial assembly
아니오
치수
간격
3.81 mm
폭[w]
14.63 mm
높이 [h]
10.9 mm
길이 [l]
1.8 mm
설치 높이
4.3 mm
납땜 핀 길이 [P]
6.6 mm
소재 사양
소재 데이터 - 접점
참고
WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음
접점 소재
Cu 합금
소재 데이터 - 하우징
색상 (하우징)
회색 (7042)
절연 소재
PA
플라스틱 소재
I
IEC 60112에 따른 CTI
600
UL 94에 따른 난연성등급
V0
EN 60695-2-12에 따른 글로 와이어 가연성 인덱스 GWFI
850
EN 60695-2-13에 따른 글로 와이어 점화 온도 GWIT
775
EN 60695-10-2에 따른 볼 압력 테스트용 온도
125 °C
커넥터
연결 1
절연 소재
PA
IEC 60112에 따른 CTI
600
환경 및 실제 조건
주변 조건
상대 습도 (보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
1733518
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
AAHZFB
GTIN
4046356166003
개당 중량(패키지 포함)
0.439 g
개당 중량(패키지 제외)
0.38 g
관세 번호
85366990
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460406
ECLASS-15.0
27460406
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.204 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
male 스트립
제품 도움말