산업용 AI
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
PCB 커넥터
EBP 5- 5 - 삽입 브리지
EBP 5- 5
-
삽입 브리지
1733198
삽입 브리지, 5.0 mm 또는 5.08 mm 간격의 커넥터용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지
제품군
EBP
제품군
COMBICON Connectors Special
핀 수
5
간격
5 mm
연결 수
5
행 수
1
전위 수
5
컴포넌트 장착
부분 조립
아니오
연결 데이터
최대 부하 전류
24 A (용도에 따라 다름)
치수
간격
5 mm
폭[w]
24 mm
높이 [h]
14.6 mm
길이 [l]
1.8 mm
설치 높이
6.1 mm
납땜 핀 길이 [P]
8.5 mm
소재 사양
소재 데이터 - 접점
참고
WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음
접점 소재
Cu 합금
표면 특성
주석 도금
소재 데이터 - 하우징
색상 (하우징)
회색 (7042)
절연 소재
PA
플라스틱 소재
I
IEC 60112에 따른 CTI
600
UL 94에 따른 난연성등급
V0
EN 60695-2-12에 따른 글로 와이어 가연성 인덱스 GWFI
850
EN 60695-2-13에 따른 글로 와이어 점화 온도 GWIT
775
EN 60695-10-2에 따른 볼 압력 테스트용 온도
125 °C
커넥터
연결 1
절연 소재
PA
IEC 60112에 따른 CTI
600
환경 및 실제 조건
주변 조건
상대 습도 (보관/운송)
30 % ... 70 %
패키징 사양
포장 타입
PE 백
상용 데이터
항목 번호
1733198
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AAHZFC
GTIN
4017918026530
개당 중량(패키지 포함)
1.2 g
개당 중량(패키지 제외)
1.15 g
관세 번호
85366990
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460406
ECLASS-15.0
27460406
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
자주 검색되는 항목
male 스트립
제품 도움말