EB 4- DIK BU - 삽입 브리지
EB 4- DIK BU
-
삽입 브리지
2716664
삽입 브리지, 간격: 6.15 mm, 핀 수: 4, 색상: 파랑
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
삽입 브리지
핀 수
4
간격
6.15 mm
치수
간격
6.15 mm
소재 사양
색상
파랑
소재
구리
절연 소재
PA
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2716664
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z2X
GTIN
4017918105068
개당 중량(패키지 포함)
1.824 g
개당 중량(패키지 제외)
1.613 g
관세 번호
85366990
원산지
PL