ESL (60X15) CUS
-
삽입 스트립
0802001
삽입 스트립, 주문 가능: 시트, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 51, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 60 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
피닉스컨택트: KMK 5, KMK HP (60x15), KMK UV (60x15) 플라스틱 케이블 마커
ESL (60x15) 삽입 라벨은 특수한 모양 덕분에 KMK ... (60x15) 마커 캐리어에 완벽하게 장착됩니다
소재 파일은 PROJECT COMPLETE 소프트웨어의 다운로드 - "소프트웨어 업데이트 - 마킹"에서 다운로드할 수 있습니다