ES/KMK 3 - 삽입 스트립
1005224

삽입 스트립, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: 오피스 인쇄 시스템, CMS-P1-PLOTTER, 절취선 있음, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 10, 텍스트 필드 높이: 17 mm, 텍스트 필드 폭: 40 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

UBE/D 단자 스트립 마커 캐리어용 마킹 라벨