ES/KLM-A
-
삽입 스트립
1004351
삽입 스트립, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: 오피스 인쇄 시스템, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 25, 텍스트 필드 높이: 7 mm, 텍스트 필드 폭: 44 mm
삽입 스트립, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: 오피스 인쇄 시스템, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 25, 텍스트 필드 높이: 7 mm, 텍스트 필드 폭: 44 mm