PI-EX-AIS
-
입력 시그널 컨디셔너
2865696
Ex i 아날로그 입력: 입력 시그널 컨디셔너, HART-트랜스페어런트. Ex 영역에 설치된 외부 공급 측정 변환기의 4 mA ... 20 mA 신호를 안전한 영역의 부하로 전송. 3-way 전기 절연(입력/출력/공급).
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 절연 증폭기 |
| 애플리케이션 | 아날로그 입력 |
| 채널 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 단계 응답(10-90%) | < 600 µs (4 mA ... 20 mA 단계) |
| 최대 온도 상관계수 | < 0.01 %/K |
| 최대 전송 오류 | < 0.2 % (최종 값) |
| 전송 오류, 일반 | < 0.1 % (최종 값) |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 | |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms |
| 테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | IEC/EN 61010-1에 따른 안전 절연 |
| 전기 절연 입력/출력 | |
| 전기 절연 | 375 V (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값) |
| 전기 절연 입력/전원 공급 | |
| 전기 절연 | 375 V (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 최대 전류 소모량 | < 36 mA (24 V) |
| 파워 손실 | < 0.9 W (24 V DC/ 20 mA) |
| 신호: 전류 | |
| 입력 설명 | 본질 안전 |
| 입력 수 | 1 |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 전압 강하 | < 3.5 V |
| 신호: 전류 | |
| 출력 수 | 1 |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA (액티브) |
| 4 mA ... 20 mA (액티브) | |
| 0 mA ... 20 mA (14 ... 26 V 외부 소스 전압) | |
| 4 mA ... 20 mA (14 ... 26 V 외부 소스 전압) | |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| < 525 Ω (22.5 mA) | |
| 출력 리플 | < 20 mVrms |
| 오류 발생 시 출력 동작 | 0 mA (입력의 케이블 파손) |
| 0 mA (입력의 케이블 단락-회로) | |
| 안전 데이터 | |
| 최대 전압 Ui | 30 V |
| 최대 전류 Ii | 150 mA |
| 최대 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 커패시턴스 Ci | 무시할 수 있는 수준 |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
| 데이터 통신(바이패스) | |
| HART 기능 | 예 |
| 지원 프로토콜 | HART-트랜스페어런트 |
| 상태 표시 | LED 공급 전압, PWR (녹색) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.4 mm |
| 높이 | 79 mm |
| 깊이 | 118.4 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PBT 및 폴리아미드 PA 비강화 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 참고 | 및 EN 61326 |
| ATEX | |
| 마킹 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 2 |
| EAC Ex | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| 인증 | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 항목 번호 | 2865696 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1XXX |
| GTIN | 4046356483605 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 96.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 93.9 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |