EU5E-SWD-4DX PXC - 입력 모듈
EU5E-SWD-4DX PXC
-
입력 모듈
2903102
SmartWire DT
™
디지털 모듈, 디지털 입력 신호 연결용, 4개의 입력(24 V DC, 3선 연결)
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
확장 모듈
입력 데이터
입력 이름
디지털 입력
입력 수
4
정격 작동 전압 U
C
24 V DC
정격 작동 전류 I
C
타입 4 mA
연결 데이터
연결 타입
푸쉬인 연결
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 1.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 16
SmartWire™-DT
연결 타입
male 스트립
연결 수
1
핀 수
8
참고
SmartWire-DT 장치 플러그 SWD4-8SF2-5 PXC용
인터페이스
데이터: SmartWire™-DT
데이터 전송 속도
125 kBd / 250 kBd
연결 타입
핀 스트립, 8핀
치수
폭
35 mm
높이
90 mm
깊이
101 mm
소재 사양
색상
녹색 (RAL 6021)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-25 °C ... 55 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 70 °C
표준 및 규정
표준/규정
EN 50178
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2903102
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK7455
GTIN
4046356709750
개당 중량(패키지 포함)
113.3 g
개당 중량(패키지 제외)
99.99 g
관세 번호
85371091
원산지
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말