이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자는 비자동 계량기(NAWI)를 설정하기 위한 견고하고 정밀한 평가 전자 장치로 사용할 수 있습니다. 이 단자대는 EN 45501 및 OIML R76 표준에 따라 3,000개의 눈금 간격이 있는 상업용 클래스 III의 비자동 계량기(NAWI) 또는 1,000개의 눈금 간격이 있는 클래스 IIII 일반 저울을 설정하기 위한 전자 평가 장치로서 EC 타입 승인을 충족합니다. 측정된 총중량/순중량 및 테어 값을 평가 전자 장치에 표시하기 위해 네트워크 호환 직렬 인터페이스를 사용하여 기본 및 보조 디스플레이를 연결할 수 있습니다. 측정 및 구성 데이터는 파라미터 채널(PCP)을 통해 전송됩니다. 이 단자에는 날짜 및 시간을 포함하여 최대 65536개의 측정 프로토콜을 저장하기 위한 알리바이 메모리가 있습니다. 특정 DTM을 사용하면 시운전 및 데이터 관리가 용이해집니다(예: 측정 프로토콜의 경우).
IB IL SGI 1/CAL
-
인라인 단자
2700064
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 48.8 mm |
| 높이 | 120 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 치수에 관한 참고 | 커버 후드를 포함한 치수 |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 색상 | 녹색 |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s |
| 직렬 | |
| 명칭 | RS-485 |
| 네트워크 | 예 |
| 어드레싱 | 주소 0 = 브로드캐스트, 측정된 총계/순량 값과 측정된 중량 값을 번갈아가며 표시 |
| 주소 1 = 측정된 총계/순량 값 | |
| 주소 2 = 측정된 중량 값 | |
| 주소 3 ... 9 = 예약됨 | |
| 종단 저항기 | 120 Ω |
| 전송 프로토콜 | STX/ETX |
| 메모리 타입 | 측정 프로토콜 메모리 Alibi 메모리: 비휘발성 플래시 메모리 20 연도 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 02 |
| ID 코드(10진수) | 220 |
| 길이 코드(10진수) | 02 |
| 프로세스 데이터 채널 | 32 비트 |
| 입력 주소 영역 | 4 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 4 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 4 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 64 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 23 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 5 바이트 |
| 아날로그 | |
| 입력 설명 | 스트레인 게이지용 입력 채널 |
| 입력 수 | 1 |
| 연결 방법 | 6선, 트위스티드 페어 차폐 케이블 |
| 브리지 차이 Ud | 특성을 선택해 지정된 측정 범위 |
| 브리지 전압 U0 | 5 V |
| 측정 값 표시 | 프로세스 데이터: 소수 자릿수 총계/순량 표시가 포함된 상태 비트 및 측정값 |
| PCP: PCP 참조, 테스트 보고서가 DIN EN 45501 및 OIML R76의 요구 사항 충족 | |
| 프로세스 데이터 업데이트 | 타입 100 ms |
| 특성 | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3.33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V |
| 접점 | |
| 설명 | 파라미터 잠금 |
| 수량 | 1 (PSa - PSb) |
| 로직 | PSa - PSb 연결됨 = 파라미터 잠김 |
| 일반 응답 시간 | < 100 ms |
| 아날로그: | |
| 보호 회로 | 전압 출력의 단락-회로 방지; 예, 최소한 1분 이상 온도 모니터링 |
| 아날로그 | |
| 출력 설명 | 전압 출력 |
| 출력 수 | 1 |
| 임피던스 | > 55 Ω |
| 최대 5 kΩ | |
| 출력 전압 | 타입 5 V ±2 % |
| 최대 5 V ±5 % | |
| 출력 전류 | 최대 90 mA |
| 최대 출력 전류 | 최대 90 mA |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 설계 | 모듈형 |
| Inline | |
| 작동 모드 | 2개 단어를 사용하는 프로세스 데이터 작업, 2개 단어를 사용하는 PCP |
| 진단 메시지 | 전원 공급 실패, UANA 프로세스 데이터의 오류 메시지 |
| 오류가 있거나 충분하지 않은 통신 전원 UL 버스 커플러로 전송되는 I/O 오류 메시지 | |
| I/O 오류 프로세스 데이터의 오류 메시지 | |
| 사용자 오류 프로세스 데이터의 오류 메시지 |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 설명 실시간 클럭(clock) | 초, 분, 시, 일, 월, 년 5년, 타이머 버퍼링됨 |
| 전위 | |
| 전력 소모량 | 타입 1 W (정상 작동 중인 장치) |
| 최대 2 W (최대 부하를 갖는 장치) | |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 100 mA |
| 타입 80 mA | |
| 전위: 아날로그 모듈 공급 (UANA) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 50 mA |
| 타입 12 mA (350 Ω의 일반 부하 및 표시용) | |
| 43 mA (55 Ω의 최대 부하 및 표시용) | |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 로직/아날로그 I/O(디지털 절연기) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(UANA)/아날로그 I/O(DC/DC 컨버터) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: RS-485/아날로그 I/O(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 접점 PSa - PSb/아날로그 I/O(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 기능적 어스 접지/아날로그 I/O(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 로직/24 V 공급(UANA)(DC/DC 컨버터) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: RS-485/24 V 공급(UANA)(DC/DC 컨버터) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 기능적 어스 접지/24 V 공급(UANA)(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 로직/RS-485(디지털 절연기) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 기능적 어스 접지/RS-485(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 로직/접점 PSa - PSb(옵토커플러) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 기능적 어스 접지/접점 PSa - PSb(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 로직/기능적 어스 접지(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| SMKDS 단자 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C (DIN EN 45501 및 OIML R76: -10°C - 40°C에 따른 타입 승인) |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2700064 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI144 |
| GTIN | 4046356484022 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 182.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 160 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
DMS용 1개 입력
외부 무게 표시용 직렬 인터페이스
6선 기술의 스트레인 게이지 연결
비자동 계량 기구(NAWI)의 설정을 위한 전자 평가 장치
표준 EN 45501 및 OIML R76에 따른 EC 타입 승인에 의한 보정 가능
최대 65536개의 테스트 보고서를 위한 Alibi 저장소
0점, 중량 및 정지 표시
최대 3000 간격 값
FDT/DTM 기술을 사용한 파라미터화 및 보정
다양한 필터 설정