이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호 출력에 사용됩니다.
IB IL DO 1 AC
-
인라인 단자
2836748
인라인 디지털 출력 단자대, 액세서리 없음, 1개의 출력, 12 - 253 V AC, 500 mA, 3선 연결 방법
제품의 세부 정보
| 설계 | 모듈형 |
| 채널 수 | 1 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | C2 |
| ID 코드(10진수) | 189 |
| 길이 코드(10진수) | 194 |
| 프로세스 데이터 채널 | 2 비트 |
| 입력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 2 비트 |
| Parameter channel (PCP) | 0 비트 |
| Register length (bus) | 2 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 3 바이트 |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 35 mA |
| 전위: I/O 공급 | |
| 공급 전압 | 230 V AC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 0.5 A |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 공급 전압 | 24 V DC (정격 값) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인입 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인출 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직) / I/O 영역 | 2500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 일반 테스트 | 1200 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: I/O 영역 / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 출력 / 위상 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 출력 수 | 1 |
| 보호 회로 | 출력의 과부하 보호, 단락-회로 보호 |
| 채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 모듈당 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 정격 출력 전압 | 230 V AC |
| 출력 전압 범위 | 12 V AC ... 253 V AC (전압 점퍼 경유) |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.2 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 치수에 관한 참고 | 하우징 치수 |
| 색상 | 회색 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 75 % ... 85 % (-25°C에서 +55°C의 온도 범위에서 습도 증가(> 85%) 방지를 위한 적절한 조치를 취해야 합니다.) |
| 허용 습도(보관/운송) | 75 % ... 85 % (간혹 하우징에서 약간의 응결이 일시적으로 나타날 수 있습니다.) |
| 보호 등급 | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2836748 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI132 |
| GTIN | 4017918160463 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 61.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 61.8 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |