IB IL AO 4/8/U/BP - 인라인 단자
IB IL AO 4/8/U/BP
-
인라인 단자
2878049
인라인 아날로그 출력 단자대, 액세서리 없음, 2개의 출력, 0-10 V, 10 V, 2선 연결 방법
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
설계
모듈형
시스템 속성
프로그래밍 데이터
길이 코드(16진수)
05
ID 코드(10진수)
223
길이 코드(10진수)
05
프로세스 데이터 채널
80 비트
입력 주소 영역
10 바이트
출력 주소 영역
10 바이트
파라미터 채널(PCP)
2 바이트
레지스터 길이(버스)
96 비트
Fieldbus 데이터 텔레그램
필수 파라미터 데이터
27 바이트
전기적 속성
전위: 통신 전원 (U
L
)
공급 전압
7.5 V DC (전압 점퍼 경유)
정격 전류
타입 80 mA
전위: 아날로그 모듈 공급 (U
ANA
)
공급 전압
24 V DC (전압 점퍼 경유)
공급 전압 범위
19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함)
정격 전류
타입 72 mA
출력 데이터
아날로그:
출력 이름
아날로그 출력
연결 방법
2선(차폐)
출력 수
8
보호 회로
출력의 트랜션트 보호
데이터 포맷
IB IL, IB ST, IB RT, 표준 디스플레이, S7 호환
출력 값 표시
16비트(15비트 + 부호)
프로세스 데이터 업데이트
< 2 ms (작동 모드에 따라 다름)
부하/출력 부하 전류 출력
> 2 kΩ
전압 출력 신호
0 V ... 10 V
-10 V ... 10 V
0 V ... 5 V
-5 V ... 5 V
로드/출력 로드 전압 출력
> 2 kΩ 0.05 %
허용 오차, 상대
타입 0.1 % (출력 범위 최종 값)
연결 데이터
인라인 커넥터
연결 타입
스프링 케이지 연결방식
단선 케이블 사이즈
0.08 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.08 mm² ... 1.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
28 ... 16
인터페이스
인라인 로컬 버스
채널 수
4
연결 타입
인라인 데이터 점퍼
전송 속도
500 kbit/s
전송 물리
구리
치수
치수 도면
폭
48.8 mm
높이
119.8 mm
깊이
71.5 mm
소재 사양
색상
녹색
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-25 °C ... 55 °C
보호 수준
IP20
기압(작동)
70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m)
기압(보관/운송)
70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 85 °C
허용 습도(작동)
10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름)
허용 습도(보관/운송)
10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름)
표준 및 규정
보호 등급
III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2878049
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRI142
GTIN
4046356048446
개당 중량(패키지 포함)
153.6 g
개당 중량(패키지 제외)
126.04 g
관세 번호
85389091
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN
-
인라인 차폐 커넥터
2740245
IB IL FIELD 2
-
마킹 필드
2727501
ESL 62X10
-
삽입 스트립
0809492
IB IL SCN-6 SHIELD
-
인라인 차폐 커넥터
2726353
제품 도움말