IB IL AI 8/SF-2MBD-PAC - 아날로그 모듈
2862042

Inline, 아날로그 입력 단자, 아날로그 입력: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 2 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

전압 또는 전류 신호의 연결을 위한 8개의 아날로그 단일 종단 신호 입력
2선 기술의 센서 연결
전류 범위: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
전압 범위: 0 V ... 5 V, ±5 V, 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 25 V,±25 V, 0 V ... 50 V
버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
측정값을 5개의 다른 포맷으로 표시 가능
16비트 아날로그-디지털 컨버터
프로세스 데이터 멀티플렉스 모드
높은 측정 정확도