이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 아날로그 전압 및 전류 신호를 획득하기 위해 사용됩니다.
IB IL AI 8/SF-2MBD
-
인라인 단자
2855648
인라인 아날로그 입력 단자, 액세서리 없음, 8개의 입력, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V(또한 0-40 mA, ±40 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-25 V, ±25 V, 0-50 V), 전송 속도 2 Mbaud, 2선 연결 방법
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 48.8 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 색상 | 녹색 |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 채널 수 | 8 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 2 Mbit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 02 |
| ID 코드(10진수) | 95 |
| 길이 코드(10진수) | 02 |
| 프로세스 데이터 채널 | 32 비트 |
| 입력 주소 영역 | 4 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 4 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 32 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 6 바이트 |
| 아날로그: 일반 | |
| 입력 이름 | 아날로그 입력 |
| 입력 수 | 최대 8 (단일 종단) |
| 연결 방법 | 2선(차폐) |
| A/D 변환 시간 | 약 10 µs |
| 한도 주파수 (3 dB) | 3.5 kHz |
| 측정 원리 | 연속 근사치 |
| 측정 값 해상도 | 16비트(15비트 + 부호) |
| 측정 값 표시 | 16비트 2의 보수 |
| 데이터 포맷 | IB IL, IB ST, IB RT, 표준 디스플레이, PIO 포맷 |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| 전압 입력 신호 | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 아날로그: 전압 입력 | |
| 입력 수 | 8 (단일 종단 전압 입력) |
| 프로세스 데이터 업데이트 | < 20 ms |
| 전압 입력 신호 | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 전압 입력의 입력 저항 | > 240 kΩ 0.01 % |
| 아날로그: 전류 입력 | |
| 입력 수 | 8 (단일 종단 전류 입력) |
| 프로세스 데이터 업데이트 | < 3 ms (PD multiplexer) |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| 입력 저항 전류 입력 | 25 Ω 0.01 % |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 설계 | 모듈형 |
| Inline |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 85 mA |
| 타입 68 mA | |
| 전위: 아날로그 모듈 공급 (UANA) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 38 mA |
| 타입 24 mA | |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인입 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인출 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직), 24 V 공급 UANA / I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직), 24 V 공급 UANA/기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: I/O / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2855648 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI141 |
| GTIN | 4017918876883 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 156.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 213 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
전압 또는 전류 신호의 연결을 위한 8개의 아날로그 단일 종단 신호 입력
하드웨어 버전 02 이상, 영역 2의 폭발 위험이 있는 영역에서 사용이 승인됨
진단 및 상태 인디케이터
16비트 아날로그-디지털 컨버터
2선 기술의 센서 연결
측정값을 5개의 다른 포맷으로 표시 가능