이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 액티브 및 패시브 센서에서 아날로그 전류 신호를 획득하는 데 사용됩니다. 기능 - 액티브 및 패시브 전류 센서의 연결을 위한 8개의 아날로그 단일 종단 신호 입력 - 2 및 3선 기술의 센서 연결 - 패시브 센서를 위한 단락-회로 방지 공급 전압 제공(UiS, 기본값 24 V) - 다양한 전류 측정 범위 - INTERBUS를 통해 채널을 서로 독립적으로 구성 - 측정값을 5개의 다른 포맷으로 표시 가능 - 16비트 아날로그/디지털 컨버터 - 진단 인디케이터
IB IL AI 8-I/S
-
인라인 단자
2742748
인라인 아날로그 입력 단자대, 액세서리 없음, 8개의 입력, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-40 mA, ±20 mA, ±40 mA, 2 및 3선 연결 방법
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 설계 | 모듈형 |
| Inline |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 02 |
| ID 코드(10진수) | 95 |
| 길이 코드(10진수) | 02 |
| 프로세스 데이터 채널 | 32 비트 |
| 입력 주소 영역 | 4 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 4 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 32 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 6 바이트 |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 65 mA |
| 타입 52 mA | |
| 전위: 아날로그 모듈 공급 (UANA) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 40 mA |
| 타입 31 mA | |
| 전위: 주 회로 공급 (UM) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 200 mA |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인입 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인출 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직), 24 V 공급 UANA / I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직), 24 V 공급 UANA/기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: I/O / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 아날로그: 일반 | |
| 입력 이름 | 아날로그 입력 |
| 입력 수 | 최대 8 (단일 종단) |
| 연결 방법 | 2선(차폐) |
| A/D 변환 시간 | 약 10 µs |
| 한도 주파수 (3 dB) | 3.5 kHz |
| 측정 원리 | 연속 근사치 |
| 측정 값 해상도 | 16비트(15비트 + 부호) |
| 측정 값 표시 | 16비트 2의 보수 |
| 데이터 포맷 | IBS IL, IBS ST, IBS RT, 표준 디스플레이, PIO 포맷 |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| 아날로그: 전압 입력 | |
| 프로세스 데이터 업데이트 | < 20 ms |
| 아날로그: 전류 입력 | |
| 입력 수 | 8 (단일 종단 전류 입력) |
| 프로세스 데이터 업데이트 | < 3 ms |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| 입력 저항 전류 입력 | 25 Ω 0.01 % |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 채널 수 | 8 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 48.8 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 색상 | 녹색 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2742748 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI141 |
| GTIN | 4017918876623 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 158.05 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 131.06 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 해당 없음 |