IB IL AI 4/EF-2MBD - 인라인 단자
2878544

차동 입력 채널이 있는 인라인 아날로그 입력 단자대, 전송 속도 2 Mbaud, 4개의 입력, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 2, 3 또는 4선 연결 방법

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

4개의 차동 신호 입력
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
전류 범위: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
전압 범위: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
단락-회로
진단 및 상태 인디케이터
매우 낮은 지터(< 10 μs)를 갖는 입력 값의 버스 동기 제공
16비트 해상도를 사용한 측정값 획득