IB IL 24 SAFE 1 세이프티 단자와 함께 사용하는 IB IL 400 SAFE 2 세이프티 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자는 IB IL 24 SAFE에 대한 접점 확장의 기능을 하며 비동기 모터 전환에 사용되는 다운스트림 전원 레벨 단자의 400 V 3상 전원 공급 장치를 끕니다. 배선은 카테고리 4를 포함한 모든 세이프티 카테고리의 애플리케이션에서, 단자를 IL 24 SAFE 1과 직접 연결하도록 연결됩니다.
IB IL 400 SAFE 2
-
인라인 단자
2740795
인라인 세이프티 단자, 3개의 N/O 접점, 1개의 N/C 접점, 200 V AC - 600 V AC