IB IL 24 EDO 2-PAC - 인라인 단자
2861616

인라인 디지털 출력 단자, 액세서리 완비(커넥터 및 라벨링 필드), 2개의 출력, 24 V DC, 500 mA, 2, 3 및 4선 연결 방법, 확장된 진단, 출력의 파라미터화 가능

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

개방 회로 탐지
단락-회로 및 과부하 방지 출력
출력당 정격 전류: 500 mA
2, 3 및 4선 기술의 액추에이터 연결
2개의 디지털 액추에이터용 연결
단자의 총 전류: 1 A