이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자는 디지털 신호 출력에 사용되며 과부하, 단락-회로 또는 개방 회로 오류에 대한 채널별 확장 진단을 위한 옵션을 제공합니다. 기능 - 2개의 디지털 액추에이터용 연결 - 2, 3 및 4선 기술의 액추에이터 연결 - 출력당 정격 전류: 500 mA - 단자의 총 전류: 1 A - 단락-회로 및 과부하 방지 출력 - 개방 회로 탐지 - 진단 및 상태 인디케이터 - 1-채널 진단 - INTERBUS 리셋에서 파라미터화 가능한 출력 동작
IB IL 24 EDO 2
-
인라인 단자
2742599
인라인 디지털 출력 단자대, 액세서리 없음, 2개의 출력, 24 V DC, 500 mA, 4선 연결 방법, 확장된 진단, 출력의 파라미터화 가능
제품의 세부 정보
| 설계 | 모듈형 |
| 채널 수 | 2 |
| 진단 메시지 | 디지털 출력의 단락-회로 또는 과부하 모듈의 LED(D)를 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이(2 Hz)의 오류 메시지 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 41 |
| ID 코드(10진수) | 191 |
| 길이 코드(10진수) | 65 |
| 프로세스 데이터 채널 | 4 비트 |
| 입력 주소 영역 | 4 비트 |
| 출력 주소 영역 | 4 비트 |
| Parameter channel (PCP) | 0 비트 |
| Register length (bus) | 4 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 3 바이트 |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 40 mA |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 1 A |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인입 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인출 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직)/24 V 공급(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(I/O) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 출력 설명 | 확장된 진단, 파라미터화 가능한 출력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 출력 수 | 2 |
| 보호 회로 | 단락-회로 및 과부하 보호 |
| 출력 전압 | 24 V DC (US - 1 V) |
| 채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 모듈당 최대 출력 전류 | 1 A |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC (Inom ≤ 1 V에서 전압 차이) |
| 공칭 로드, 유도성 | 12 W |
| 공칭 로드, 램프 | 12 W |
| 공칭 로드, ohmic | 12 VA |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작 |
| 유도 과부하가 있는 경우의 동작 | 출력이 파기될 수 있음 |
| 전압 스위치-오프 시 동작 | 출력은 지연 없이 전원 공급 장치를 따릅니다. |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 디지털 출력의 단락-회로 또는 과부하 |
| 메시지 | 모듈의 LED(D)를 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이(2 Hz)의 오류 메시지 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.2 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 치수에 관한 참고 | 하우징 치수 |
| 색상 | 녹색 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2742599 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI132 |
| GTIN | 4017918876784 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 65.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 51.09 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |