이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호 출력에 사용됩니다.
IB IL 24 DO 8-PAC/SN
-
인라인 단자
2862945
Inline, 디지털 출력 단자, 디지털 출력: 8, 24 V DC, 연결 기술: 4선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kBit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함, 커넥터에 개별적으로 번호가 매겨짐
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 48.8 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 치수에 관한 참고 | 하우징 치수 |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kBit/s |
| 프로그래밍 데이터 (LocalbusSlave) | |
| 길이 코드(16진수) | 81 |
| ID 코드(10진수) | 189 |
| 길이 코드(10진수) | 129 |
| 프로세스 데이터 채널 | 8 비트 |
| 입력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 1 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 비트 |
| 레지스터 길이(버스) | 8 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 (PROFIBUS) | |
| 필수 파라미터 데이터 | 3 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 4 바이트 |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 4선 |
| 출력 수 | 8 |
| 보호 회로 | 출력의 과부하 보호, 단락-회로 보호 |
| 출력 전압 | US - 1 V |
| 채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 모듈당 최대 출력 전류 | 4 A |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC (Inom ≤ 1 V에서 전압 차이) |
| 공칭 로드, 유도성 | 12 W |
| 공칭 로드, 램프 | 12 W |
| 공칭 로드, ohmic | 12 VA |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작 |
| 유도 과부하가 있는 경우의 동작 | 출력이 파기될 수 있음 |
| 전압 스위치-오프 시 동작 | 출력은 지연 없이 전원 공급 장치를 따릅니다. |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 공급 범위 | 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함, 커넥터에 개별적으로 번호가 매겨짐 |
| 채널 수 | 8 |
| 진단 메시지 | 디지털 출력의 단락-회로 또는 과부하 모듈의 LED(D)를 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이(2 Hz)의 오류 메시지 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 60 mA |
| 전력 소모량 | 최대 0.45 W |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 4 A |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직)/24 V 공급(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(I/O) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 25g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2862945 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI132 |
| GTIN | 4017918904951 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 213.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 130 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
8개의 디지털 출력
2, 3 및 4선 기술의 액추에이터 연결
출력당 정격 전류: 500 mA
단자의 총 전류: 4 A
단락-회로 및 과부하 방지 출력
진단 및 상태 인디케이터