IB IL 24 DO 8-NPN - 인라인 단자
2863533

인라인 디지털 출력 단자, 액세서리 없음, 8개의 출력, 24 VDC, npn 배선, 2, 3선 연결 시스템

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

진단 및 상태 인디케이터
단락-회로 및 과부하 방지 출력
8 개의 디지털 액추에이터용 연결, npn 배선
각 출력의 정격 전류: 1 A
2, 3 및 4선 기술의 액추에이터 연결
단자의 총 전류: 8 A