IB IL 24 DO 8-2MBD
-
인라인 단자
2819037
인라인 디지털 출력 단자, 액세서리 없음, 8개의 출력, 24 V DC, 500 mA, 전송 속도 2 Mbaud, 4선 연결 방법
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
8개의 디지털 출력
2, 3 및 4선 기술의 액추에이터 연결
출력당 정격 전류: 500 mA
단자의 총 전류: 4 A
진단 및 상태 인디케이터
단락-회로 및 과부하 방지 출력