IB IL 24 DO 8-2A-2MBD-PAC - 인라인 단자
2700877

Inline, 디지털 출력 단자, 디지털 출력: 8, 24 V DC, 연결 기술: 4선, 로컬 버스에서 전송 속도: 2 MBit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품

이점

8개의 디지털 출력
진단 및 상태 인디케이터
출력당 정격 전류:2 A
단자의 총 전류: 8 A
단락-회로 및 과부하 방지 출력
2, 3 및 4선 기술의 액추에이터 연결