IB IL 24 DO 32/HD - 인라인 단자
2860934

인라인 디지털 출력 단자, 액세서리 없음, 32개의 입력, 24 V DC, 500 mA, 1선 연결 기술

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품

이점

진단 및 상태 인디케이터
단락-회로 및 과부하 방지 출력
단자의 총 전류: 8 A
출력당 정격 전류: 500 mA
1선 기술의 액추에이터 연결
32 개의 디지털 출력