IB IL 24 DO 2-2A-XC-PAC - 인라인 단자
2702133

Inline, 디지털 출력 단자, 디지털 출력: 2, 24 V DC, 연결 기술: 4선, 극한 조건용 버전, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kBit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

2 개의 디지털 출력
2, 3 및 4선 기술의 액추에이터 연결
출력당 정격 전류:2 A
단자의 총 전류: 4 A
단락-회로 및 과부하 방지 출력
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
코팅된 PCB