IB IL 24 DI8-2MBD - 인라인 단자
2819040

인라인 디지털 입력 단자, 액세서리 없음, 8개의 입력, 24 V DC, 전송 속도 2 Mbaud, 4선 연결 방법

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품

이점

8개의 디지털 입력
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
센서당 허용되는 최대 부하 전류: 250 mA
단자에서 허용되는 최대 부하 전류: 2 A
진단 및 상태 인디케이터