항목 명칭에 "2 MBD"가 추가된 인라인 단자는 전송 속도 2 Mbps로 작동합니다. 이러한 단자대는 단종되었거나 더 이상 제품군에 포함되지 않습니다. 이 전송 속도가 필요한 경우 현지 피닉스컨택트 담당자에게 문의하십시오. 500 Kbps의 전송 속도로 작업할 수 있는 경우 항목 명칭에 "2MBD"가 추가되지 않은 해당 변형을 대체품으로 선택하십시오. 하나의 인라인 스테이션 내에서 항상 균일한 전송 속도를 사용해야 한다는 점에 유의하십시오. 이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호를 획득하는 데 사용됩니다.
IB IL 24 DI 2-2MBD-PAC
-
디지털 모듈
2861713
Inline, 디지털 입력 단자, 디지털 입력: 2, 24 V DC, 연결 기술: 4선, 로컬 버스에서 전송 속도: 2 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
2 개의 디지털 센서용 연결
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
센서당 허용되는 최대 부하 전류: 250 mA
진단 및 상태 인디케이터