이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. AC 전압 범위에서 디지털 신호를 획득하기 위해 사용됩니다.
IB IL 230 DI 1-PAC
-
인라인 단자
2861548
Inline, 디지털 입력 단자, 디지털 입력: 1, 230 V AC, 연결 기술: 3선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
허용되는 최대 부하 전류: 500 mA
1개의 디지털 센서용 연결