항목 명칭에 "2 MBD"가 추가된 인라인 단자는 전송 속도 2 Mbps로 작동합니다. 이러한 단자대는 단종되었거나 더 이상 제품군에 포함되지 않습니다. 이 전송 속도가 필요한 경우 현지 피닉스컨택트 담당자에게 문의하십시오. 500 Kbps의 전송 속도로 작업할 수 있는 경우 항목 명칭에 "2MBD"가 추가되지 않은 해당 변형을 대체품으로 선택하십시오. 하나의 인라인 스테이션 내에서 항상 균일한 전송 속도를 사용해야 한다는 점에 유의하십시오. 이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자는 저항 온도 탐지기용 8-채널 입력 모듈을 제공합니다.
IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD-PAC
-
인라인 기능 단자
2878612
인라인 아날로그 입력 단자, 액세서리 완비(커넥터 및 라벨링 필드), 8개의 채널, RTD(저항 온도 탐지기), 2, 3선 연결 방법, 2 Mbaud 전송 속도
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
밀리초 범위의 온도 및 저항 측정
측정값을 3개의 다른 포맷으로 표시 가능
전자기 간섭이 있는 혹독한 산업 환경에서 사용하기에 이상적인 견고한 입력
버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
프로세스 데이터 또는 파라미터 채널(PCP)을 통한 통신
최대 20 kΩ의 저항 온도 센서 및 선형 저항기용 입력 8개
2선 및 3선 기술의 센서 연결
진단 및 상태 인디케이터
DIN 및 SAMA에 따른 Pt, Ni, Cu, KTY 센서 타입