IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD - 인라인 기능 단자
2862916

인라인 아날로그 입력 단자대, 8개의 채널, RTD(저항 온도 탐지기), 2, 3선 연결 시스템, 전송 속도 2 Mbaud

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

최대 20 kΩ의 저항 온도 센서 및 선형 저항기용 입력 8개
2선 및 3선 기술의 센서 연결
진단 및 상태 인디케이터
전자기 간섭이 있는 혹독한 산업 환경에서 사용하기에 이상적인 견고한 입력
밀리초 범위의 온도 및 저항 측정
측정값을 3개의 다른 포맷으로 표시 가능
버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
프로세스 데이터 또는 파라미터 채널(PCP)을 통한 통신
DIN 및 SAMA에 따른 Pt, Ni, Cu, KTY 센서 타입