IB IL TEMP 4/8 RTD - 인라인 기능 단자
2863009

인라인 아날로그 입력 단자대, 8개의 채널, RTD(저항 온도 탐지기), 2, 3선 연결 시스템

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

밀리초 범위의 온도 및 저항 측정
측정값을 3개의 다른 포맷으로 표시 가능
전자기 간섭이 있는 혹독한 산업 환경에서 사용하기에 이상적인 견고한 입력
버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
프로세스 데이터 또는 파라미터 채널(PCP)을 통한 통신
2선 및 3선 기술의 센서 연결
진단 및 상태 인디케이터
최대 20 kΩ의 저항 온도 센서 및 선형 저항기용 입력 8개
DIN 및 SAMA에 따른 Pt, Ni, Cu, KTY 센서 타입