IB IL TEMP 2 UTH/CG-PAC - 인라인 기능 단자
2701050

인라인 아날로그 입력 단자, 액세서리 완비(커넥터 플러그 및 라벨링 필드), 2개의 입력, TC(열전대), 2선 연결 기술

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

-15 mV ... +85 mV 선형 입력
DIN EN 60584-1 및 DIN 43710에 따른 열전대 연결
16비트 해상도를 사용한 측정값 획득
내부 및 외부 냉접점
절대 및 차동 온도 측정(구성 가능)