이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 저항 온도 센서에서 신호를 획득하기 위해 사용됩니다. 이 단자는 DIN EN 60751 및 SAMA에 따라 모든 일반 백금 및 니켈 센서를 지원합니다. 또한 Cu10, Cu50 및 Cu53 센서와 KTY81 및 KTY84 센서가 지원됩니다. 측정 온도는 2개의 프로세스 데이터 단어(채널당 하나)인 16비트 값으로 표시됩니다.
IB IL TEMP 2 RTD
-
인라인 기능 단자
2726308
인라인 아날로그 입력 단자대, 액세서리 없음, 2개의 입력, RTD(저항 온도 탐지기); 2, 3, 4선 연결 방법
제품의 세부 정보
| 설계 | 모듈형 |
| Inline |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 02 |
| ID 코드(10진수) | 127 |
| 길이 코드(10진수) | 02 |
| 프로세스 데이터 채널 | 32 비트 |
| 입력 주소 영역 | 4 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 4 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 32 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 6 바이트 |
| 전위 | |
| 전력 소모량 | 타입 587 mW |
| 최대 882 mW | |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 60 mA |
| 타입 43 mA | |
| 전위: 아날로그 모듈 공급 (UANA) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 18 mA |
| 타입 11 mA | |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직)/24 V 아날로그 공급(아날로그 I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 아날로그 공급(아날로그 I/O) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 아날로그: | |
| 입력 이름 | 아날로그 RTD 입력 |
| 입력 수 | 2 (일반적으로 ±0.50 °C) |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2선, 3선 |
| A/D 변환 시간 | 타입 120 µs (채널당) |
| A/D 컨버터 분해능 | 16 비트 (15비트 + 부호 비트) |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt, Ni, Cu, KTY, 선형 저항기 |
| 측정 원리 | 연속 근사치 |
| 측정 값 표시 | 16비트 2의 보수 및 기타 |
| 선형 저항 측정 범위 | 0 Ω ... 400 Ω |
| 0 Ω ... 4 kΩ | |
| 프로세스 데이터 업데이트 | 30 ms |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kBit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.2 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 색상 | 녹색 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2726308 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI143 |
| GTIN | 4017918168148 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 69.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 69.9 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |