IB IL INC-PAC - 인라인 기능 단자
2861849

인라인 배치 단자대, 액세서리 완비(커넥터 및 라벨링 필드), 1개의 증분형 인코더 입력, 4개의 디지털 입력 24 V DC, 4개의 디지털 출력 24 V DC, 500 mA, 3선 연결 방법

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

핸드헬드 작업자 패널 모드를 사용한 시작
통합 모니터링 기능
모니터링을 포함한 5 V 및 24 V 인코더 공급
모니터링을 포함한 24 V 센서 공급
백래시(Backlash) 및 마찰 보상
기어 비율 파라미터화 가능
3 개의 디지털 입력
4 개의 디지털 출력
Z 트레이스가 있거나 없는 대칭 또는 비대칭 증분형 인코더를 통한 위치 탐지
소프트웨어 제한 스위치