인라인 절대값 및 증분형 인코더 단자는 드라이브 배치를 위한 간단한 솔루션을 제공합니다.
IB IL SSI 단자는 절대값 인코더의 연결에 사용할 수 있습니다(싱글-턴 및 멀티-턴). IB IL INC 단자는 증분형 인코더(대칭 또는 비대칭 인코더)의 평가에 사용할 수 있습니다. 두 단자는 인코더 연결을 위한 5 V DC 및 24 V DC를 공급하고 4개의 24 V DC 디지털 입력과 4개의 24 V DC 디지털 출력(500 mA)이 있습니다.
디지털 입력은 제한 스위치 및 참조 마크 스위치를 연결하고 디지털 출력은 제어 데이터를 사용해 횡단 방향 및 횡단 속도를 설정합니다.
단자는 INTERBUS를 통해 구성 및 매파라미터합니다. 그런 다음 제어 프로그램을 통해 원하는 위치 값을 설정할 수 있습니다. 허용될 경우 위치 값을 개별적으로 저장할 수 있습니다. 요청 후에 모듈이 이러한 값에 독립적으로 액세스할 수 있습니다. 모듈은 호밍을 지속적으로 모니터링하고 상태 메시지를 제어 시스템에 보냅니다. 오류가 발생한 경우 드라이브가 즉시 중지됩니다.
인라인 배치 단자는 힌지 라벨링 필드를 사용해 라벨링할 수 있습니다. 필드에는 애플리케이션에 맞게 개별적으로 라벨링할 수 있는 삽입 카드가 있습니다. 또한 단자점 라벨링을 위한 ZB-FM-6... Zack 스트립이 있습니다.
IB IL INC
-
인라인 기능 단자
2836324
인라인 배치 단자, 액세서리 없음, 1개의 증분형 인코더 입력, 4개의 디지털 입력 24 V DC, 4개의 디지털 출력 24 V DC, 500 mA, 3선 연결 방법
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
1x, 2x 또는 4x 샘플링을 통한 정밀한 평가
2개의 제한 스위치 또는 홈 포지션 스위치를 연결하기 위한 3개의 디지털 입력
Z 트레이스가 있거나 없는 대칭 및 비대칭 증분형 인코더를 연결할 수 있음
LED를 통한 회전 인디케이터(indicator) 방향
25 비트 실제 위치 값
5개의 호밍 기능
인코더에 5 V 또는 24 V 전압 공급
의 최대 입력 주파수: 300 kHz
개방 회로 탐지