IB IL EC AR 48/10A-PAC
-
인라인 기능 단자
2819587
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 97.6 mm |
| 높이 | 166 mm |
| 깊이 | 85 mm |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kBit/s |
| 시작 및 진단 | |
| 연결 타입 | RS-232 |
| 프로그래밍 데이터 (LocalbusSlave) | |
| 길이 코드(16진수) | 03 |
| ID 코드(10진수) | 195 |
| 길이 코드(10진수) | 03 |
| 프로세스 데이터 채널 | 48 비트 |
| 입력 주소 영역 | 48 비트 |
| 출력 주소 영역 | 48 비트 |
| Parameter channel (PCP) | 16 비트 |
| Register length (bus) | 64 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 8 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 5 바이트 |
| 디지털 | |
| 입력 수 | 3 |
| 연결 타입 | MINI COMBICON |
| 연결 방법 | 3선(신호, Us, GND) |
| 핀 수 | 3 |
| 입력 전압 | 24 V DC |
| 인크리멘탈 인코더(Incremental encoder) | |
| 입력 수 | 1 |
| 입력 주파수(5 V) | 최대 1 MHz |
| 인크리멘탈 인코더(Incremental encoder) | |
| 입력 주파수(5 V) | 최대 500 kHz (4 V 전압 레벨의 경우) |
| 입력 주파수(24 V) | 최대 100 kHz (20 V 전압 레벨의 경우) |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 120 mA |
| 타입 30 mA | |
| 전위: 주 회로 공급 (UM) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 150 mA |
| 타입 100 mA | |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (정격 값) |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | 2핀 COMBICON 커넥터 |
| 명칭 | 전원 공급 |
| 공급 전압 범위 | 12 V DC ... 48 V DC ±15 % (과전압 스위치오프 셧다운 US > 60 V DC) |
| 최대 전류 전송 용량 | 10 A |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 로직 UL / I/O / 모터 | 500 V AC |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | Front MSTB |
| Front MSTB | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| Front MC | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 75 % ... 85 % (75% 영구, 85% 가끔) |
| 허용 습도(보관/운송) | 75 % ... 85 % (75% 영구, 85% 가끔) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 1 ms의 경우 25g, 각 방향에서 3개 충격 |
| IEC 60068-2-32 규정을 준수하는 자유 낙하 | 1 m |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 노이즈 방출 | EN 61000-6-4에 따른 하우징 EN 55011:1991 클래스 A의 노이즈 방출 테스트 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2819587 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI192 |
| GTIN | 4017918956172 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,048 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 880 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
이점
전체 폭: 97.6 mm
호밍
증분형 인코더를 사용한 위치 탐지
위치, 속도 및 토크 제어
포인트-투-포인트(Point-to-point) 배치 기능
홀 센서를 사용한 전자 정류
배치 기능이 있는 가변 주파수 드라이브
속도 분포도: 사다리꼴 또는 S 곡선