이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 카운터 단자는 센서로부터 빠른 펄스 시퀀스를 획득하고 처리합니다. 이 단자에는 자유롭게 파라미터화할 수 있는 카운터 입력(소스), 제어 입력(게이트) 및 스위칭 출력이 있습니다. 스위칭 출력은 단자와 무관하게 설정됩니다. 따라서 버스 및 컨트롤러에 상관없이 빠른 응답 시간을 달성할 수 있습니다. 이 단자는 4가지 다른 작동 모드인 주파수 측정, 이벤트 카운팅, 시간 측정 및 펄스 생성(펄스 생성기) 모드에서 작동할 수 있습니다.
IB IL CNT-PAC/CN
-
인라인 기능 단자
2878748
인라인 카운터 단자, 액세서리 완비(커넥터 및 라벨링 필드), 1개의 카운터 입력, 1개의 제어 입력, 1개의 출력, 24 V DC, 500 mA, 3선 연결 시스템, 연속 번호가 있는 단자점
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 24.4 mm |
| 높이 | 135 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kBit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 프로그래밍 데이터 (LocalbusSlave) | |
| 길이 코드(16진수) | 02 |
| ID 코드(10진수) | 191 |
| 길이 코드(10진수) | 02 |
| 프로세스 데이터 채널 | 32 비트 |
| 입력 주소 영역 | 4 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 4 바이트 |
| Parameter channel (PCP) | 0 바이트 |
| Register length (bus) | 4 바이트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 1 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 5 바이트 |
| 카운터: | |
| 입력 이름 | 24 V 신호용 카운터 입력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2, 3선 |
| 입력 수 | 1 (카운터 입력을 한 개만 사용 가능, 24 V 또는 5 V 신호용) |
| 작동 모드 | 이벤트 카운팅, 주파수/시간 측정 |
| 입력 전압 | 24 V DC (정격 전압) |
| 30 V DC (최대) | |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 주파수 입력 | 최대 100 kHz |
| 입력 전류 | 타입 5 mA |
| 입력 저항 | 약 5.7 kΩ |
| 카운터: | |
| 입력 이름 | 5 V 신호용 카운터 입력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2선(차폐), 외부 5 V 공급 |
| 입력 수 | 1 (카운터 입력을 한 개만 사용 가능, 24 V 또는 5 V 신호용) |
| 작동 모드 | 이벤트 카운팅, 주파수/시간 측정 |
| 입력 전압 | 5 V DC (정격 전압) |
| 8 V DC (최대) | |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V ... 1.5 V |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 3.5 V ... 8 V |
| 주파수 입력 | 최대 100 kHz |
| 입력 전류 | 타입 5 mA |
| 입력 저항 | 약 1.7 kΩ |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 스위칭 출력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 출력 수 | 1 |
| 보호 회로 | 단락-회로 보호; 예, 단락-회로 방지(자동으로 다시 켜짐) |
| 과부하 방지 | |
| 출력 전압 | 24 V DC (정격 전압) |
| 출력 전류 | 최대 0.5 A (정격 전류) |
| 공칭 로드, 유도성 | 최대 12 VA (1.2 H, 48 Ω) |
| 공칭 로드, 램프 | 최대 12 W |
| 공칭 로드, ohmic | 최대 12 W (48 Ω) |
| 짧은 펄스에 대한 역전압 저항 | 역전압 방지 |
| 저항 과부하 시 거동 | 과부하 해소 후 자동 재시작 |
| 유도 과부하가 있는 경우의 동작 | 출력이 파기될 수 있음 |
| 램프 과부하 시 거동 | 과부하 해소 후 자동 재시작 |
| 과전류 차단 | 최소 0.7 A |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 설계 | 모듈형 |
| Inline | |
| 작동 모드 | 2개 단어를 사용한 프로세스 데이터 작업 |
| 진단 메시지 | 센서 공급 단락-회로 |
| 센서 공급 과부하 |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 50 mA |
| 타입 40 mA | |
| 전력 소모량 | 최대 0.375 W (UL의 경우) |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 1 A |
| 공급: | |
| 명칭 | 센서용 전원 공급 |
| 공급 전압 | 24 V DC (세그먼트 공급 US에서 생성됨) |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인입 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인출 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직)/24 V 공급(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(I/O) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2878748 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI163 |
| GTIN | 4017918990800 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 187.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 156.7 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |