NEARFI P 2A R - 유도성 커플러
1234229

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

NearFi 원격, 비접촉식 전원 커플러, 50 W(미국), 범위 ≤10 mm, M12 스크류 연결방식, IP65, NEARFI P 2A B와 결합 가능, NEARFI 200(신규)과 호환되지 않음

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

비접촉 - 따라서 마모 및 유지 관리 없음
컴팩트 하우징의 고출력
하우징의 라이트 링을 사용한 올라운드 비저블 진단
유연한 근접 옵션을 통한 매우 자유로운 마운팅
플러그 앤 플레이 - 플러그처럼 쉬움
보호 등급 IP65

자주 묻는 질문


A-코딩 장치 버전(NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)은 언제 사용하나요?

A-코딩 장치 버전은 기존 시스템 및 애플리케이션에서 교체용으로 사용할 수 있습니다. A-코딩 장치는 L-코딩 장치(NEARFI 2xxx)와 호환되지 않습니다.


L-코딩 장치 버전(NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)은 언제 사용하나요?

L-코딩 장치 버전은 새로운 프로젝트에 사용할 수 있습니다. L-코딩 장치는 데이터 전송 시 범위를 두 배로 늘리고 병렬 연결을 통한 전력 복제 및 기타 기능을 지원합니다. L-코딩 장치는 A-코딩 장치와 호환되지 않습니다.


해당 장치가 무선 장비 지침(RED)의 사이버 보안 요구 사항을 충족하나요?

RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는... 자세히 보기

RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는 적용되지 않습니다
제3.3조 f항: 해당 장치는 금융 거래에 사용되지 않으므로 적용되지 않습니다

덜 보기